Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NDP20-FP-V1 Trasduttore primario WIS

Sistema trasduttore, induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Collegamento a connettore V1 (M12 x 1)
  • Forma compatta
  • Distanza di trasmissione fino a 20 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NDP20-FP-V1

Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di trasmissione0 ... 20 mm
Conformità alle direttive
Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagneticaEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
MontaggioMontaggio con viti
Distanza da pareti metallicheB≥ 150 mm
Zona di sicurezzaW x H≥ 150 mm x 25 mm
Dimensioni
Altezza80 mm
Larghezza80 mm
Lunghezza40 mm
IndicazioneLa lunghezza massima del cavo tra il modulo WIS e il trasmettitore WIS non deve superare i 5 m.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.