Seleziona il tuo paese
KFD2-ER-2.W.LB Conductive Switch Amplifier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL