Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-2FK-GLAND-M20 Seal

Flat cable sleeve

Panoramica dei principali vantaggi

  • IP65 rugged industrial housing
  • Cord grip for connection of 2 AS-Interface flat cables
  • Mounting nuts included with delivery
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-2FK-GLAND-M20

Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Degree of protectionIP65
Connection2 Flat cable
MaterialPA 6 V-2 Neoprene
InstallationM20 cable gland No O-Ring necessary to obtain IP65 seal. Crush ribs on underside of HEX will provide the seal
Dimensions
Width26.8 mm
Length45.8 mm
Note generali