Seleziona il tuo paese
DK50-UV-330/115b/147 Print Mark Luminescence Sensor
Print mark luminescence scanner, detection range: 330 mm, UV light, light/dark on, Teach-In, timer function, NPN output, PNP output, cable with M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Detect fluorescent chalk marks, clear glue, tamper-proof seals and other marks that regular contrast sensors cannot
- Detect marks on irregular backgrounds
- Sense invisible or nearly invisible marks
- Compact, space-saving construction
- Integral timer available
- Differentiate degrees of luminescent contrast
- Automatic or incremental teach
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR