Seleziona il tuo paese
AIR30/32-UP-2526/A Scanner a infrarossi attivo
Fotocellule luminose a fascio singolo con fascio luminoso accuratamente concentrato per il monitoraggio dei bordi di chiusura principali e secondari
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore a singolo raggio luminoso
- Può essere utilizzato per controllare i bordi di chiusura principali e secondari
- Sorveglianza dei bordi di chiusura sulle porte automatiche
- Allineamento preciso del fascio grazie a un fascio luminoso accuratamente concentrato
- Variante ad incasso con mascherina frontale nera
- Versione con tensione CC
- Impostazione predefinita 1600 mm
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR