Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AIR30/32-UP-2493 Scanner a infrarossi attivo

Fotocellule luminose a fascio singolo con fascio luminoso accuratamente concentrato per il monitoraggio dei bordi di chiusura principali e secondari

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore a singolo raggio luminoso
  • Può essere utilizzato per controllare i bordi di chiusura principali e secondari
  • Sicurezza spigoli di chiusura portelli a pale rotanti e a giostra
  • Allineamento preciso del fascio grazie a un fascio luminoso accuratamente concentrato
  • Variante ad incasso con mascherina frontale nera
  • Versione con tensione CC

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AIR30/32-UP-2493

Campo di scansione min.0 ... 885 mm predefinito
Oggetto di riferimentomateriale con il factor> di riflessione; 6%
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Frequenza di trasmissione1800 Hz
Modo operativoElaborazione sfondo
Diametro spot22 x 22 mm Per ampiezza di scansione 885 mm
Angolo di aperturacirca. 1,4 °
Accessori facenti parte della fornituraStaffa rotante, staffa di montaggio
MTTFd1050 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Tensione di esercizioUB24 V DC
Corrente in assenza di caricoI0100 mA
Ingresso di testSpegnimento del emettitore con +UB
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce (l'uscita è attiva, quando la priorità bassa esiste e nessuna persona nel campo di rilevazione)
Uscita del segnale1 uscita pnp, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto
Tensione di uscitamax.: 31,2 V DC
Corrente di uscita≤ 0,2 A
Tempo di reazione50 ms
NormeEN 60947-5-2
Norme 2EN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Norme 3EN 61000-6-3
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado di protezioneIP52
CollegamentoCavo di collegamento 500 mm con Connettore femmina (Deutsch), 4 poli
Materiale
CustodiaPlastica
Superficie dell'otticaLuran®
Peso50 g
Dimensioni
Altezza45 mm
Larghezza102 mm
Profondità32 mm
Note generali