Seleziona il tuo paese
ML29-P/59/102/143-Y807709 Fotocellula a sbarramento
Barriera ottica diretta
Panoramica dei principali vantaggi
- Forma miniaturizzata
- Ideale per il montaggio nei profili delle porte o nei telai
- Soppressione
- Cavo di connessione in dotazione









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
Dati tecnici di ML29-P/59/102/143-Y807709
| Distanza della portata | 0 ... 1,5 m | |
| Portata limite | 2,5 m | |
| Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
| Tipo di luce | infrarosso, modulata , 880 nm | |
| Angolo di apertura | Emettitore +/- 3 ° | |
| Superficie dell'ottica | di lato | |
| Limite luce estranea | 40000 Lux |
| Visualizzatore funzioni | LED rosso nel ricevitore : si illumina in caso di ricezione del raggio emesso |
| Tensione di esercizio | UB | 11 ... 30 V DC |
| Corrente in assenza di carico | I0 | Emettitore: ≤ 20 mA Ricevitore: ≤ 10 mA |
| Ingresso di test | Disinserzione emettitore con +UB ≤ 5 V DC |
| Tipo di circuito | Commutazione dark on | |
| Uscita del segnale | 1 uscita npn, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto | |
| Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
| Corrente di uscita | max. 0,1 A | |
| Frequenza di commutazione | f | 100 Hz |
| Tempo di reazione | 5 ms |
| Standard di prodotto | EN 60947-5-2 |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| Umidità relativa dell'aria | 90 % , senza condensa |
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
| Collegamento | Connettore in plastica, diametro 6,5 mm; a 4 poli | ||||||||||
| Materiale | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | per apparecchio 120 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.