Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN15-30GK60-UR-5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Uscita a relè
  • Ampiezza di scansione da 15 mm
  • Uscita SPDT
  • Modello a corrente universale
  • Corrente di commutazione fino a 6 A

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN15-30GK60-UR-5M

Funzione di commutazionecontatto sostitutivo
Tipo di uscitaRelè
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,37
Fattore di riduzione r1.4301 0,73
Tipo di uscitaUscita a relè
Durata meccanicaA vuoto: 2 x 107 commutazioni Pieno carico: 1 x 105 commutazioni
IsteresiH1 ... 12 % tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Corrente di misura d'esercizioIe< 50 mA AC/DC
Display stato elettricoLED, rosso 360°
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 132 V AC/DC
Tensione di uscitamax 28 V DC , 250 V AC
Corrente di uscita6 A , CA/CC, carico resistivo
Commutazione dell'alimentazionemax 180 W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo7,6 mm ± 0,25 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Colorenero
Numero di nuclei5
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL5 m
Peso536 g
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.