Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN15-30GK60-AR-1M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Uscita a relè
  • Ampiezza di scansione da 15 mm
  • Uscita SPDT
  • Corrente di commutazione fino a 6 A
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN15-30GK60-AR-1M

Funzione di commutazionecontatto sostitutivo
Tipo di uscitaRelè
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,37
Fattore di riduzione r1.4301 0,73
Tipo di uscitaUscita a relè
Durata meccanicaA vuoto: 2 x 107 commutazioni Pieno carico: 1 x 105 commutazioni
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef20 Hz
IsteresiHcirca. 10 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitono
Corrente di esercizioIL≤ 50 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Tensione di uscitamax 28 V DC
Corrente di uscita6 A DC carico ohmico
Commutazione dell'alimentazionemax 180 W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo, 1 m, rivestimento in PVC pesante, a 5 fili, diametro del cavo 0,79 mm2 (18 AWG)
Sezione filo0,75 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.