Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-18GM60-WO-10M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea base
  • Ampiezza di esplorazione 8 mm
  • a 2 fili AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-18GM60-WO-10M

Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Distanza comando realesr7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB20 ... 253 V
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiHtipico 7,5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1600 mA
Corrente di esercizioIL5 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 1,7 mA tipico
Ritardo di disponibilitàtv≤ 30 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL10 m
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro18 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC  60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.