Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ICZ-AIDA1-V45 Connector

Plug connector for RJ-45

PROFINET interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di ICZ-AIDA1-V45

Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Nominal voltage50 V
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5 mm … 8 mm
Core diameter0.13 mm² … 0.32 mm² (solid)
0.14 mm² … 0.36 mm² (stranded)
26 … 22 AWG (solid/stranded)
Mass68 g
Note generali