Seleziona il tuo paese
MLV12-54/32/82b/124 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for complex applications, small design, polarization filter, 9 m detection range, red light, light/dark on, PNP output, stability alarm output, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Robust photoelectric sensor series in a widely used standard housing
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Clear and functional display concept for the operating modes
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Tightly sealed thanks to welded plastic components
- Suitable for operation at low temperatures down to -40 °C
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH