Seleziona il tuo paese
MLV12-54-G/76b/124/128 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for glass detection, small design, 5.6 m detection range, red light, light/dark on, push-pull output, test input, external Teach-In, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH