Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MH-BT-F04-M5 Kit di montaggio

Set di montaggio regolabile per attrezzature azionate manualmente con dimensioni costruttive F04 conforme alla norma ISO5211-DIN3337

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice
  • Conforme alle norme
  • Regolabile in altezza
  • Prolungamento d’onda regolabile
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MH-BT-F04-M5

Sensori e azionatori adeguatiDoppi sensori, serie –F25 con azionatore BT32.
Doppi sensori, serie –F31 con azionatore BT65A
Doppi sensori, serie –F31K con azionatore BT65A
MaterialeStaffa di montaggio e dado: Acciaio AISI 304 (1.4301)
Trascinatore e albero: Acciaio 1.4305 / AISI 303
Piastra sensore: Vestamid (PA 12), conduttiva
Dimensioni
A20,7 mm
B20 mm
C60 mm
D54 mm
Ø D442 mm
Ø D55,3 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , regolabile
L25 mm
M5 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.