Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-18GM60-WS-V12 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • a 2 fili AC
  • Ampiezza di esplorazione 8 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-18GM60-WS-V12

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Distanza comando realesr7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB20 ... 253 V
Frequenza di commutazionef0 ... 25 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitoNO
Caduta di tensioneUd≤ 8 V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1700 mA
Corrente di esercizioIL5 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 1,7 mA tipico
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1103 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
NormeIEC / EN 60947-5-2:2004
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
Filettatura1/2"-20 UN
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro18 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC  60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.