Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione
  • resistente alla saldatura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 5 Hz
IsteresiH5 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 10 µA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, rosso
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 250 mT
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Tipo di collegamentospina cavo M12 x 1 , TPE Cavo Rivestimento: 150 mm
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Cavo
Diametro cavo3 mm ± 0,25 mm
Dimensioni
Lunghezza35 mm
Diametro8 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.