Seleziona il tuo paese
CMCA* Corrosion Monitoring CorrTran AQUA
Panoramica dei principali vantaggi
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- Corrosion can now be a multivariable process control signal
- No more reactive "coupon" corrosion monitoring
- Install in an existing coupon rack
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Optional local LCD
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE