Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB2-V3-US Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • A 2 fili AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB2-V3-US

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,46
Fattore di riduzione r1.4301 0,9
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0,8
Tensione di esercizio DCUB10 ... 140 V
Tensione di esercizio ACUB20 ... 140 V
Frequenza di commutazionef25 Hz
Protezione da scambio di polaritàno
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di esercizioIL5 ... 200 mA max
Corrente residuaIr≤ 0,8 mA
Display stato elettricoLED, rosso
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei2
Sezione filo0,25 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Altezza10 mm
Larghezza16 mm
Lunghezza28 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.