Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BF-L3M Flangia di montaggio

Flangia di fissaggio

Panoramica dei principali vantaggi

  • Robusta versione in metallo
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BF-L3M

Diametro interno22,3 mm
Temperatura ambiente-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialePressofusione di zinco , Xylan verniciato a polvere
Vite di collegamentoAcciaio legato V2A
Peso74 g
Dimensioni
Altezza34 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza26 mm
Note generali