Seleziona il tuo paese
NBB1,5-F79-E2-0,5M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 1,5 mm allineato
- A 3 fili DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB1,5-F79-E2-0,5M
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 1,5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1200 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 1,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PA | ||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PA | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.