Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PROSCAN-2597/38a/76a Scanner a infrarossi attivo

Sensore multiraggio con funzione di autoprogrammazione per il controllo delle porte automatiche

Panoramica dei principali vantaggi

  • Campo di rilevamento a ventaglio fino a 12 raggi
  • Protezione dei profili di chiusura per l'intera ampiezza della porta
  • Campi di rilevamento adattabili a diverse larghezze della porta
  • Compensazione automatica di drift temporale prolungato
  • Versione con ingresso di prova
  • Versione con sensibilità incrementata nel campo medio
  • Versione con apprendimento automatico singolo

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PROSCAN-2597/38a/76a

Campo di rilevamentoCampo intero: 2300 mm x 80 mm
Campo sinistro/destro: 1150 mm x 80 mm
Centro campo: 1000 mm x 80 mm || (altezza di montaggio: 2 m)
Trasmettitore fotoelettrico12 x IRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Tempo di apprendimentocirca. 4 s
Accessori facenti parte della fornituraStaffa rotante, staffa di montaggio
MTTFd780 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)60 %
Visualizzatore funzioniLED rosso: acceso con rilevazione oggetto, lampeggia durante lafase di apprendimento
Elementi di comandoInterruttore dei programmi pertipo di commutazione, campo di scansionamento
Tensione di esercizioUB12 ... 36 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0100 mA
Consumo (di potenza)P03 VA
Ingresso di testSpegnimento del emettitore con +Ub
Tipo di circuitoUscita attiva / inattiva programmabile
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto NA
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita1 A a 24 V CC
Tempo di reazione< 50 ms
Ttempo cadutatoff200 ms
Standard di conformità
Standard di prodottoEN 60947-5-2
InfiammabilitàRitardante ignifugo conforme alla normativa UN/ECE-R118 o ISO 14572
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Altezza dimontaggio1000 ... 2500 mm
Grado di protezioneIP52
CollegamentoCavo fisso 5 m
Materiale
CustodiaPC/ABS
Superficie dell'otticaPMMA
Pesocirca. 100 g
Dimensioni
Altezza45 mm
Larghezza102 mm
Profondità32 mm
Note generali