Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RaDec-D Sensore radar

Radar standard con funzioni estese, versione dinamica con monitoraggio della direzione di rotazione, portata di rilevamento 2 m x 4,5 m, altezza di installazione max. 4 m, alloggiamento nero, uscita contatto relè, collegamento via cavo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti
  • Rilevamento affidabile di persone e veicoli
  • Impostazione semplicissima del campo di rilevamento
  • È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto
  • Versione con rilevamento di direzione e soppressione del traffico incrociato

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RaDec-D

Campo di interventoVersione larga 2000 x 4500 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Versione stretta 4500 x 2000 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
Regolazione di angulo0 ... 90 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
MTTFd300 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso
Elementi di comandoPotenziometro , Microinterruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità
Tensione di esercizioUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Corrente in assenza di caricoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)P0≤ 1,7 W
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnaleRelè
Tensione di uscitamax. 48 V AC / 48 V DC
Corrente di uscitamax. 0,5 A AC / 1 A DC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 60 VA
Ttempo cadutatoff1 s
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Approvazione FCCNo - Non è consentito l’uso in America del Nord.
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Altezza dimontaggiomax. 4000 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoCavo di collegamento 2,5 m Compreso nella fornitura
Materiale
CustodiaPolicarbonato (PC), nero
Peso130 g
Dimensioni101 mm x 60 mm x 59 mm
Altezza60 mm
Larghezza101 mm
Profondità59 mm
SerieRaDec
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.