Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1-G-BK Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 4-pin, for cable diameter 4 - 6 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Screw terminal connection
  • Metal locking
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • cURus approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1-G-BK

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 50
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 0.75 mm2 / AWG 18
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG max.
Mass23.04 g
Plug connector
Screw connectionCuZn, nickel-plated
BodyPA, black
Contact surfaceCuSnZn
Note generali