Seleziona il tuo paese
LB9547-S70-0-0-1-0-M LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant
Panoramica dei principali vantaggi
- Standard enclosure for LB-System
- Max. 46 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- For MODBUS TCP/IP
- Redundancy (field bus and power supply)
- Electropolished enclosure, IP66/NEMA 4X
- Packaged certified solution
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE