Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 0,6 mm allineato
  • Forma miniaturizzata
  • Cavo con connettore M8
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn0,6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 0,486 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,29
Fattore di riduzione r1.4301 0,76
Fattore di riduzione rMs 0,46
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1400 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA tipico a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePC
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,4 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo2,6 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,055 mm2
LunghezzaL0,3 m
Peso13 g
Dimensioni
Lunghezza22 mm
Diametro4 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.