Seleziona il tuo paese
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Panoramica dei principali vantaggi
- Background suppression sensor for roller conveyors
- For installation between the rollers on a roller conveyor
- Very small black-white difference
- Adjustable detection range
- Can be connected in series
- ON/Off delay adjustable
- 3 in 1: Sensor, pneumatic valve and integrated control logic
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR