Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB20-L2-B3-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • Linea base
  • Contatto NA/Contatto NC selezionabile
  • Monitoraggio oscillatore
  • Ritardo di accenzione / spegnimento (disinnestabile)

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB20-L2-B3-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,31
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,41
Tipo di nodoNodo standard
Specifica AS-InterfaceV2.1
Specifica gateway necessaria≥ V2.1
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazionef0 ... 150 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Corrente in assenza di caricoI0≤ 40 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1000 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED duale, giallo
Indicazione erroreLED duale, rosso
MTTFd1330 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso130 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza67 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.