Seleziona il tuo paese
NBB20-L2-B3B-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- 20 mm allineato
- Nodo A/B con possibilità di indirizzamento estesa fino a 62 nodi
- Contatto NA/Contatto NC programmabile
- Monitoraggio oscillatore
- Ritardo di accenzione / spegnimento (disinnestabile)
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NBB20-L2-B3B-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
| Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,31 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,41 | |
| Tipo di nodo | Nodo A/B | |
| Specifica AS-Interface | V3.0 | |
| Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 150 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 40 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 1000 ms |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo | |
| Indicazione errore | LED, rosso |
| MTTFd | 1330 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c. | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA | ||||||||||
| Grado di protezione | IP69K | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 130 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.