Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN3-F31-B3-V1-K Sensore induttivo

Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Direzione di azione programmabile
  • Monitoraggio di rottura del conduttore e di cortocircuito della valvola
  • Grado di protezione IP67
  • Monitoraggio di comunicazione, disinnestabile

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCN3-F31-B3-V1-K

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,2
Tipo di nodoNodo standard
Specifica AS-InterfaceV2.1
Specifica gateway necessaria≥ V2.1
Tensione di esercizioUB26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
Corrente in assenza di caricoI0≤ 35 mA
MTTFd842 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
LED PWRTensione AS-Interface; LED verde
LED INStato elettrico (ingresso); LED giallo
LED OUTLED bicolore giallo/rosso
giallo: stato elettrico
rosso: rottura cavi/cortocircuito
Corrente di misura d'esercizioUe26,5 ... 31,6 V da interfaccia AS
Corrente di misura d'esercizioIe100 mA
Standard di conformità
Compatibilità elettromagneticaEN 50295:1999-10
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Collegamento (lato sistema)Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli
Collegamento (lato valvola)0,5 m, cavo in PVC
Sezione conduttori (lato valvola)0,75 mm2
Custodia per connettoreMetallo
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Dimensioni
Altezza33,5 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza36 mm
IndicazioneTensione della valvola limitata ad al massimo 26,4 V; potenza della valvola max. 2,5 W
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.