Seleziona il tuo paese
NCN3-F31-B3B-V1 Sensore induttivo
Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Nodo A/B con possibilità di indirizzamento estesa fino a 62 nodi
- Direzione di azione programmabile
- Grado di protezione IP67
- Monitoraggio di comunicazione, disinnestabile
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NCN3-F31-B3B-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
| Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
| Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1,2 | |
| Tipo di nodo | Nodo A/B | |
| Specifica AS-Interface | V3.0 | |
| Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 |
| Tensione di esercizio | UB | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 35 mA |
| MTTFd | 842 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| LED PWR | Tensione AS-Interface; LED verde | |
| LED IN | Stato elettrico (ingresso); LED giallo |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 26,5 ... 31,6 V da interfaccia AS |
| Corrente di misura d'esercizio | Ie | 100 mA |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c. | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Collegamento (lato sistema) | Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli | ||||||||||
| Custodia per connettore | Metallo | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.