Seleziona il tuo paese
NCB5-18GM60-B3B-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Linea comfort
- Nodo A/B con possibilità di indirizzamento estesa fino a 62 nodi
- Forma cilindrica
- Contatto NA/Contatto NC selezionabile
- Messaggio di pre-guasto
- Aiuto regolazioni
- Ritardo di accenzione / spegnimento (disinnestabile)
- Monitoraggio oscillatore
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NCB5-18GM60-B3B-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
| Distanza di comando misura | sn | 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Distanza comando reale | sr | 4,5 ... 5,5 mm tipico 5 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,2 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,15 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,62 | |
| Tipo di nodo | Nodo A/B | |
| Specifica AS-Interface | V3.0 | |
| Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Isteresi | H | 1 ... 15 % tipico 5 % | |||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 25 mA | |||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 1000 ms | |||
| Indicatore della tensione di esercizio | LED duale, verde | ||||
| Display stato elettrico | LED duale, giallo | ||||
| Indicazione errore | LED duale, rosso | ||||
| MTTFd | 926 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c. | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.