Seleziona il tuo paese
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L ASi Input/Output Module
KE switch cabinet module, 4 inputs and 3 outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- Housing with removable and color coded terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Addressing jack
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, external auxiliary voltage, internal sensor supply, inputs, and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Switchable lead breakage detection (outputs)
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR