Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBL-PUR-BU-02x034-100M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PVC, 2-core blue

Panoramica dei principali vantaggi

  • Suitable for NAMUR technology
  • Suitable for routing intrinsically safe circuits in accordance with DIN EN 60079-14:2014
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di CBL-PUR-BU-02x034-100M

Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Resistance per unit lengthR'max. 0.057 Ω/m
Capacitance per unit lengthC'102.4 nF/km
Inductance per unit lengthL'0.49 mH/km
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 15 x cable diameter, movable installation
> 10 x cable diameter, fixed installation
Sheath colorblue (similar to RAL 5015)
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: blue
Core construction42 x 0.1 mm ∅
LengthL100 m
Cable codeLi FY 11Y 2 x 0.34
Mass2547.53 g
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPVC
FlammabilityHB
Note generali