Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NJ6-F-A2-3M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 6 mm allineato
  • A 4 fili DC
  • Protezione da scambio di polarità
  • Cavo di collegamento di 3 m
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ6-F-A2-3M

Distanza di comando misurasn6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,8 mm
Distanza comando realesr5,4 ... 6,6 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,22
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
IsteresiH0 ... 0,3 mm tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 15 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd690 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL3 m
Peso129 g
Dimensioni
Altezza30 mm
Larghezza45 mm
Lunghezza12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.