Seleziona il tuo paese
BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m Fotocellula a sbarramento
Sensore fotocellula miniaturizzato con alloggiamento a spina per il montaggio in foro da 13 mm
Panoramica dei principali vantaggi
- Fotocellula in miniatura a fascio singolo, ideale per l'installazione in telai e bordi
- Circuito integrato
- Alloggiamento plug-in per foro da 13 mm
- Angolo di apertura ridotto, adatto per il montaggio a coppie
- Varie frequenze per prevenire interferenze dovute alla prossimità
- Versione con commutazione presenza luce
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH