Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1-SLEEVE-10M-SI Tube

Tube, silicone rubber-coated glass fiber sleeving

Panoramica dei principali vantaggi

  • Chemical, moisture, and heat resistant
  • Provides cable connector end with weld slag protection
  • Expandable to cover irregular shapes
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1-SLEEVE-10M-SI

Inside diameter12.7 mm
Ambient temperature-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Materialsilicone coated fiberglass
Cable
Colorwhite
LengthL10 m
Mass651 g
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.