Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN8-18GM60-B3B-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • Nodo A/B con possibilità di indirizzamento estesa fino a 62 nodi
  • Forma cilindrica
  • Contatto NA/Contatto NC selezionabile
  • Messaggio di pre-guasto
  • Aiuto regolazioni
  • Ritardo di accenzione / spegnimento (disinnestabile)
  • Monitoraggio oscillatore

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN8-18GM60-B3B-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Distanza comando realesr7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,42
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,72
Tipo di nodoNodo A/B
Specifica AS-InterfaceV3.0
Specifica gateway necessaria≥ V2.1
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH1 ... 15 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 20 mA, elemento di commutazione OnUd3,4 ... 5 V tipico 4,3 V
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1000 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED duale, verde
Display stato elettricoLED bicolore, giallo/rosso
Indicazione erroreLED duale, rosso
MTTFd926 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
Compatibilità elettromagneticaEN 50295:1999-10
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 31,9 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.