Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-F1-A0-V31 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm non allineato
  • A 4 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-F1-A0-V31

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,55
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1400 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 250 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,01 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1530 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi60 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp800 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 250 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Numero di poli4
Coppia serraggio viti di fissaggioFilettatura M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza12 mm
Lunghezza26 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.