Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN40-L2-A2-V1-M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • 40 mm non allineato
  • Approvazione del tipo E1
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • 4 LED indicatori, per visibilità a 360°

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN40-L2-A2-V1-M

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Distanza comando realesr36 ... 44 mm
Fattore di riduzione rAl 0,34
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,81
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0,4
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 150 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd680 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Protezione antincendiorequisiti del livello di pericolo da 1 a 3 (HL1 - HL3) in conformità a DIN EN 45545-2 R26
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Omologazione E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA-GF35
Superficie anteriorePA-GF35
Grado di protezioneIP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso155 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza67 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.