Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NEB22-30GM60-E0-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 22 mm quasi allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NEB22-30GM60-E0-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn22 mm
Montaggio incorporatoquasi incorpor.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 17,8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,25
Fattore di riduzione rCu0,22
Fattore di riduzione r1.4301 0,65
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 150 Hz
IsteresiH≤ 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd213 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, cromato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza73,5 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.