Seleziona il tuo paese
NEN40-30GM60-E0 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 40 mm non allineato
- Maggiore distanza di commutazione









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NEN40-30GM60-E0
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 40 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,42 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,37 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,78 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||
| Isteresi | H | ≤ 10 % | ||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,1 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | ||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||
| MTTFd | 211 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, cromato | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.