Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NEN40-30GM60-E3-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 40 mm non allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NEN40-30GM60-E3-V1

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,42
Fattore di riduzione rCu0,37
Fattore di riduzione r1.4301 0,78
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
Ain alluminio: 25 mm
in acciaio 1.0037 (St37): 35 mm
in ottone: 25 mm
in acciaio: 20 mm
B55 mm
C120 mm
F150 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH≤ 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd211 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, cromato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza73,5 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.