Seleziona il tuo paese
NBN4-F29-E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 4 mm non allineato
- A 3 fili DC
Tipo preferito

















Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NBN4-F29-E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 4,75 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1000 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 5 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 1680 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.