Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-VDM28-01-A Mounting Aid

Glass panel to protect the optical surface

Panoramica dei principali vantaggi

  • Glass panel to protect the optical surface
  • Metal enclosure OMH-VDM28-01 is required for installation
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-VDM28-01-A

Materialglass
Mass8 g
Dimensions
Height2 mm
Width26 mm
Length68 mm
Noteupper limit of measuring range minus 20 %
SeriesVDM28
Note generali