Seleziona il tuo paese
HiC2853R2 Switch Amplifier
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Application-specific outputs
- Active voltage output
- Passive transistor output (resistive)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL