Seleziona il tuo paese
HiC2831R2 Switch Amplifier
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Dry contact or NAMUR input
- Application-specific outputs
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- 2 passive transistor outputs (resistive)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL