Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBB10-30GKK-W Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • 15 mm non allineato
  • La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro
  • Contatto NA/Contatto NC programmabile
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBB10-30GKK-W

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
Tensione di esercizioUB20 ... 250 V AC
Frequenza di commutazionef0 ... 50 Hz
IsteresiH2 ... 20 %
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di esercizioIL0 ... 500 mA
Corrente residuaIr0 ... 1,7 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, rosso
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione filofino a 2,5 mm2
Materiale della scatolaABS (polistirolo)
Superficie anterioreABS (polistirolo)
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza115 mm
Diametro30 mm
Note generali