Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ15-30GK50-A2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm non allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ15-30GK50-A2

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Distanza comando realesr13,5 ... 16,5 mm tipico 15 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,38
Fattore di riduzione r1.4301 0,71
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 300 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,8 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 10 mA, elemento di commutazione OnUd0,9 ... 2,4 V tipico 1,7 V
Caduta di tensione IL = 20 mA, elemento di commutazione OnUd0,9 ... 2,4 V tipico 1,7 V
Caduta di tensione IL = 50 mA, elemento di commutazione OnUd0,9 ... 2,5 V tipico 1,7 V
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione OnUd1 ... 2,6 V tipico 1,8 V
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione OnUd1,2 ... 2,8 V tipico 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 400 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 9 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1120 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 400 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.