Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Spacer

Spacer for cylinder switches

Panoramica dei principali vantaggi

  • For adapting standard probe lengths to application requirements
  • X.XXX = spacer thickness in inches
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

Material6061 aluminum
SealViton O-ring
inner diameter: 17.93 mm
thickness: 2.46 mm
NoteWhen ordering specify thickness X.XXX"
range: 0.880" ... 1.750"
in increments of 0.005"
(x = thickness)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.