Seleziona il tuo paese
NEB6-12GM50-E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Maggiore distanza di commutazione
- 6 mm allineato









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NEB6-12GM50-E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 6 mm |
| Montaggio incorporato | quasi incorpor. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,8 mm |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,28 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,35 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 800 Hz | ||||||||||||
| Isteresi | H | 0,06 ... 1,2 mm | ||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | sì | |||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |||||||||||||
| Resistenza ai sovraccarichi | sì | |||||||||||||
| Sicurezza contro rottura filo | sì | |||||||||||||
| Soppressione impulso di attivazione | sì | |||||||||||||
| Oscillazione | 10 % | |||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Ripetitibilità | R | 0,3 mm | ||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA , al di sopra di 70°C max. 150 mA | ||||||||||||
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||
| MTTFd | 1740 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.